STAHLWILLE Hahnenfuß-Ringschlüssel 12 mm CROW-RING
52035312
Hahnenfuß-Schlüssel - im Gesenk geschmiedet - Ringschlüssel-Kopf mit Innenvierkant-Antrieb - Vorteil: erleichtertes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
Details und Spezifikationen
- Merkmale
- Details
- EAN
- 4018754000746
- Abmessungen
- 0
- Gewicht
- 0,024 kg
- Dicke
- 14 mm
- Statistische Warennummer
- 82042000
- Ursprungsland
- CE
- Werkstoff
- Stahl, spezialgehärtet
- Verpackungsmengeneinheit
- 1 Stück
- Hersteller
- STAHLWILLE
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an