Ring-Maulschlüssel-Satz, Anzahl Schlüssel: 12
613710 12
Ausführung: Im Gesenk geschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite. Mit griffigem handlichem Profilschaft. Besonders langlebig und extrem belastbar. Ringseite mit AS-drive Profil. - Norm: DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738 - Werkstoff: Chrome-Alloy-Steel; verchromt (abplatzsicher); Rundfinish-Oberfläche. - Lieferumfang: - je 1 Schlüssel Nr. 613700 / 613500 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Gr. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 - Hinweis: AS-drive - das besondere Profil. Ein extrem passgenaues Profil - für Luft- und Raumfahrt entwickelt. Werkzeuge mit dieser Profil-Ausstattung, sind erkennbar an dem AS-drive-Zeichen. Vorteile:Schrauben werden an den Flanken gegriffen. - Die Schrauben werden geschont. - Längere Lebensdauer der Schraube.Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug. - Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung. - Hinweis Werbetext:
Details und Spezifikationen
- Merkmale
- Details
- Abmessungen
- 307,000x84,000x45,000 mm
- Gewicht
- 1,38 kg
- Dicke
- 45,000
- Länge
- 307,000
- Statistische Warennummer
- 82041100
- Verpackungsmengeneinheit
- 1
- Hersteller
- GARANT