Ring-Maulschlüssel, verchromt, Schlüsselweite: 36 mm

613950 36

Ring-Maulschlüssel, verchromt, Schlüsselweite: 36 mm
Ring-Maulschlüssel, verchromt, Schlüsselweite: 36 mm

Ausführung: Im Gesenk geschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite. Mit ovalem Schaft. - Norm: DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738 - Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. - Hinweis Werbetext: - Schlüssellänge L: 400 mm - maximale Maulhöhe h1: 15 mm - maximale Ringhöhe h 2 max: 24 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
399,000x272,000x32,000 mm
Gewicht
0,93 kg
Dicke
32,000
Länge
399,000
Statistische Warennummer
82041100
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Ring-Maulschlüssel, verchromt, Schlüsselweite: 36 mm
Ring-Maulschlüssel, verchromt, Schlüsselweite: 36 mm