Ring-Maulschlüssel, lange Ausführung 18 mm

614200 18

Ring-Maulschlüssel, lange Ausführung 18 mm
Ring-Maulschlüssel, lange Ausführung 18 mm

Im Gesenk geschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite. Mit griffigem Doppel-T-Profilschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung.DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche.AS-drive − das besondere Profil. Ein extrem passgenaues Profil − für Luft- und Raumfahrt entwickelt. Werkzeuge mit dieser Profil-Ausstattung, sind erkennbar an dem AS-drive-Zeichen. Vorteile:Schrauben werden an den Flanken gegriffen. − Die Schrauben werden geschont. − Längere Lebensdauer der Schraube.Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug. − Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.

Merkmale
Details
Abmessungen
252,000x27,000x17,000 mm
Gewicht
0,164 kg
Dicke
17,000
Länge
252,000
Statistische Warennummer
82041100
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
STAHLWILLE
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Ring-Maulschlüssel, lange Ausführung 18 mm
Ring-Maulschlüssel, lange Ausführung 18 mm