Mechanische Kalibrieranlage Manutork, maximales Drehmoment: 400 N·m

654240 400

Mechanische Kalibrieranlage Manutork, maximales Drehmoment: 400 N·m
Mechanische Kalibrieranlage Manutork, maximales Drehmoment: 400 N·m
Mechanische Kalibrieranlage Manutork, maximales Drehmoment: 400 N·m
Mechanische Kalibrieranlage Manutork, maximales Drehmoment: 400 N·m
Mechanische Kalibrieranlage Manutork, maximales Drehmoment: 400 N·m
Mechanische Kalibrieranlage Manutork, maximales Drehmoment: 400 N·m

Ausführung: Komplette Kalibrieranlage mit aufeinander abgestimmten Komponenten. Durch ein spezielles Kraftübertragungssystem wird eine Verschiebung des Kraftangriffpunktes während des Kalibrierens vermieden. - Verwendung: Überwachen, Kalibrieren, Dokumentieren und Verwalten von Drehmomentwerkzeugen. Damit Drehmomentwerkzeuge über einen langen Zeitraum präzise und verlässliche Messwerte liefern, muss eine regelmäßige Überprüfung durch Kalibrieren durchgeführt und dokumentiert werden. - Lieferumfang: Mechanische Betätigungsvorrichtung zur gleichmäßigen und präzisen Belastung des Drehmomentschlüssels. Es wird gewährleistet, dass die Kraft gemäß DIN EN ISO 6789 langsam und stetig aufgebracht wird.2 Messwertaufnehmer Labor Gr. 6 – 60 Nm und 40 – 400 Nm (Anzeigenabweichung vom Messwert beträgt ±0,5 %) mit DAkkS-Kalibrierschein.Software zur Kalibrierscheinerstellung nach DIN EN ISO 6789 und Messmittelverwaltung.USB-Adapterkabel zum Anschließen von Messwertaufnehmer an PC.4 Vierkantadapter zur Aufnahme unterschiedlicher Antriebs-Vierkante. - Lieferumfang: - Vierkant-Adapter: gs_profil_4kant-einsatz 1/4 Zoll x gs_profil_4kant 3/8 Zoll gs_profil_4kant-einsatz 1/4 Zoll x gs_profil_4kant 3/4 Zoll gs_profil_4kant-einsatz 3/8 Zoll x gs_profil_4kant 3/4 Zoll gs_profil_4kant-einsatz 1/2 Zoll x gs_profil_4kant 3/4 Zoll - Hinweis: Zur Prüfung von Drehmomentschraubendrehern wird ein zusätzlicher Prüfaufsatz benötigt. Anforderung an den PC: Minimum 1 USB-Schnittstelle. Weitere Messwertaufnehmer auf Anfrage erhältlich. - Anzugrichtung: Rechts- und Linksanzug - Messgenauigkeit Drehmoment: ±0,5 % - Schnittstelle: USB-Schnittstelle - Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers - Kalibrierung: O4 - Messbereich: 6 - 60 N·m - Messbereich: 40 - 400 N·m - ganze Länge: 1070 mm - für Schlüssellänge bis: 815 mm - Gewicht: 34 kg - Vierkant-Aufnahme: 3/8 Zoll

Merkmale
Details
Abmessungen
0,000x0,000x0,000 mm
Gewicht
54,988 kg
Dicke
0,000
Länge
0,000
Statistische Warennummer
90318080
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
STAHLWILLE
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Mechanische Kalibrieranlage Manutork, maximales Drehmoment: 400 N·m
Mechanische Kalibrieranlage Manutork, maximales Drehmoment: 400 N·m
Mechanische Kalibrieranlage Manutork, maximales Drehmoment: 400 N·m
Mechanische Kalibrieranlage Manutork, maximales Drehmoment: 400 N·m
Mechanische Kalibrieranlage Manutork, maximales Drehmoment: 400 N·m
Mechanische Kalibrieranlage Manutork, maximales Drehmoment: 400 N·m