Kleinst-Drehmoment-Prüf- und Arbeitsgerät, maximales Drehmoment: 90 cN·m

658800 90

Kleinst-Drehmoment-Prüf- und Arbeitsgerät, maximales Drehmoment: 90 cN·m
Kleinst-Drehmoment-Prüf- und Arbeitsgerät, maximales Drehmoment: 90 cN·m
Kleinst-Drehmoment-Prüf- und Arbeitsgerät, maximales Drehmoment: 90 cN·m
Kleinst-Drehmoment-Prüf- und Arbeitsgerät, maximales Drehmoment: 90 cN·m
Kleinst-Drehmoment-Prüf- und Arbeitsgerät, maximales Drehmoment: 90 cN·m
Kleinst-Drehmoment-Prüf- und Arbeitsgerät, maximales Drehmoment: 90 cN·m

Ausführung: Präzises Messgerät für kleinste Drehmomente. Gut ablesbare Skala mit Schleppzeiger an der Oberseite und zusätzlich Skalierung seitlich am Gehäuse. Mit 3-Backen-Spannfutter aus Stahl. - Verwendung: Zum Messen kleinster Drehmomente (Dreh- bzw. Reibungswiderstände) bzw. zum kontrollierten Schraubenanzug. - Norm: Geprüft nach DIN EN ISO 6789. - Hinweis: Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789. - Hinweis Werbetext: - Anzugrichtung: Rechts- und Linksanzug - Messgenauigkeit Drehmoment: ±3 % - Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers - Kalibrierung: O3 - Gesamtlänge L: 132 mm - Drehmomentbereich: 10 - 90 cN·m - Skalenteilung 1 Teilstrich =: 2 cN·m - Spannfutterbereich: 1 - 8,5 mm - ⌀: 63 mm - Gewicht: 600 g

Merkmale
Details
Abmessungen
167,000x114,000x80,000 mm
Gewicht
0,832 kg
Dicke
80,000
Länge
167,000
Statistische Warennummer
82041100
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
KANON
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Kleinst-Drehmoment-Prüf- und Arbeitsgerät, maximales Drehmoment: 90 cN·m
Kleinst-Drehmoment-Prüf- und Arbeitsgerät, maximales Drehmoment: 90 cN·m
Kleinst-Drehmoment-Prüf- und Arbeitsgerät, maximales Drehmoment: 90 cN·m
Kleinst-Drehmoment-Prüf- und Arbeitsgerät, maximales Drehmoment: 90 cN·m
Kleinst-Drehmoment-Prüf- und Arbeitsgerät, maximales Drehmoment: 90 cN·m
Kleinst-Drehmoment-Prüf- und Arbeitsgerät, maximales Drehmoment: 90 cN·m