KUKKO Einstellbarer Schraubenschlüssel EUROPÄER Spannweite 30 mm Länge 150 mm

53438030

KUKKO Einstellbarer Schraubenschlüssel EUROPÄER Spannweite 30 mm Länge 150 mm
KUKKO Einstellbarer Schraubenschlüssel EUROPÄER Spannweite 30 mm Länge 150 mm

Einstellbarer Schraubenschlüssel EUROPÄER mit doppelseitigem Maul - Ausführung: Rautenförmiges Maul auf der einen Seite für runde oder mehrkantige Teile - Gerades Maul mit abnembaren Kunststoffschutzkappen auf einer Seite - Arretiermechanismus im drehbaren Handgriff- Kein unkontrolliertes Verstellen - Aufgelaserte Einstellskala

Merkmale
Details
EAN
4021176000355
Abmessungen
0
Gewicht
0,46 kg
Länge
150 mm
Statistische Warennummer
82041200
Ursprungsland
DE
Verpackungsmengeneinheit
1 Stück
Hersteller
KUKKO
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
KUKKO Einstellbarer Schraubenschlüssel EUROPÄER Spannweite 30 mm Länge 150 mm
KUKKO Einstellbarer Schraubenschlüssel EUROPÄER Spannweite 30 mm Länge 150 mm