IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 3/8 Zoll mit Magnet, Schlüsselweite: 15 mm

650135 15

IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 3/8 Zoll mit Magnet, Schlüsselweite: 15 mm
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 3/8 Zoll mit Magnet, Schlüsselweite: 15 mm
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 3/8 Zoll mit Magnet, Schlüsselweite: 15 mm
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 3/8 Zoll mit Magnet, Schlüsselweite: 15 mm
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 3/8 Zoll mit Magnet, Schlüsselweite: 15 mm
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 3/8 Zoll mit Magnet, Schlüsselweite: 15 mm

Ausführung: Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121. Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen. - Werkstoff: Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert. - Hinweis: Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage. - Antriebs-Vierkant: 3/8 Zoll - ⌀ abtriebsseitig: 22 mm - Länge: 30 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
30,000x22,000x22,000 mm
Gewicht
0,062 kg
Dicke
22,000
Länge
30,000
Statistische Warennummer
82042000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 3/8 Zoll mit Magnet, Schlüsselweite: 15 mm
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 3/8 Zoll mit Magnet, Schlüsselweite: 15 mm
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 3/8 Zoll mit Magnet, Schlüsselweite: 15 mm
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 3/8 Zoll mit Magnet, Schlüsselweite: 15 mm
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 3/8 Zoll mit Magnet, Schlüsselweite: 15 mm
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 3/8 Zoll mit Magnet, Schlüsselweite: 15 mm