IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 1 Zoll, Schlüsselweite: 55 mm
653010 55
Ausführung: Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121. Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen. - Norm: DIN 3129 - Werkstoff: Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert. - Hinweis: Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage. - Hinweis Werbetext: - Antriebs-Vierkant: 1 Zoll - ⌀ abtriebsseitig: 80,3 mm - Länge: 75 mm
Details und Spezifikationen
- Merkmale
- Details
- Abmessungen
- 80,000x76,000x75,000 mm
- Gewicht
- 1,292 kg
- Dicke
- 75,000
- Länge
- 80,000
- Statistische Warennummer
- 82042000
- Verpackungsmengeneinheit
- 1
- Hersteller
- KO-KEN
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an