IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 1/2 Zoll dünnwandig Surface Drive, Schlüsselweite: 21 mm

651020 21

IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 1/2 Zoll dünnwandig Surface Drive, Schlüsselweite: 21 mm
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 1/2 Zoll dünnwandig Surface Drive, Schlüsselweite: 21 mm

Ausführung: Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121. Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen. - Vorteil: Das Surface Drive Profil greift die Schrauben an den Flanken und schont die empfindlichen Ecken. Ein Festfressen der Einsätze auf den Schrauben wird zuverlässig verhindert. - Werkstoff: Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert. - Antriebs-Vierkant: 1/2 Zoll - ⌀ abtriebsseitig: 28 mm - Länge: 38 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
23,000x22,000x40,000 mm
Gewicht
0,09 kg
Dicke
40,000
Länge
23,000
Statistische Warennummer
82042000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 1/2 Zoll dünnwandig Surface Drive, Schlüsselweite: 21 mm
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 1/2 Zoll dünnwandig Surface Drive, Schlüsselweite: 21 mm