IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 1/2 Zoll Surface Drive, Schlüsselweite: 14 mm

651010 14

IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 1/2 Zoll Surface Drive, Schlüsselweite: 14 mm
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 1/2 Zoll Surface Drive, Schlüsselweite: 14 mm

Ausführung: Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121. Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen. - Vorteil: Das Surface Drive Profil greift die Schrauben an den Flanken und schont die empfindlichen Ecken. Ein Festsitzen der Einsätze auf den Schrauben wird zuverlässig verhindert. - Werkstoff: Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert. - Antriebs-Vierkant: 1/2 Zoll - ⌀ abtriebsseitig: 22 mm - Länge: 38 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
24,000x22,000x37,000 mm
Gewicht
0,089 kg
Dicke
37,000
Länge
24,000
Statistische Warennummer
82042000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
KO-KEN
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 1/2 Zoll Surface Drive, Schlüsselweite: 14 mm
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 1/2 Zoll Surface Drive, Schlüsselweite: 14 mm