IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 30 mm

651000 30

IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 30 mm
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 30 mm

Ausführung: Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121. Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen. - Werkstoff: Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert. - Antriebs-Vierkant: 1/2 Zoll - ⌀ abtriebsseitig: 42 mm - Länge: 50 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
47,000x43,000x43,000 mm
Gewicht
0,249 kg
Dicke
43,000
Länge
47,000
Statistische Warennummer
82042000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 30 mm
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 30 mm