IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 1.1/2 Zoll, Schlüsselweite: 80 mm

653950 80

IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 1.1/2 Zoll, Schlüsselweite: 80 mm
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 1.1/2 Zoll, Schlüsselweite: 80 mm

Ausführung: Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121. Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen. - Norm: DIN 3129 - Werkstoff: Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert. - Hinweis: Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage. - Hinweis Werbetext: - Antriebs-Vierkant: 1.1/2 Zoll - ⌀ abtriebsseitig: 115 mm - Länge: 110 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
144,000x122,000x116,000 mm
Gewicht
4,164 kg
Dicke
116,000
Länge
144,000
Statistische Warennummer
82042000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
KO-KEN
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 1.1/2 Zoll, Schlüsselweite: 80 mm
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 1.1/2 Zoll, Schlüsselweite: 80 mm