Hohlschaft-Steckschlüssel mit Kraftformheft, Schlüsselweite: 6 mm

622450 6

Hohlschaft-Steckschlüssel mit Kraftformheft, Schlüsselweite: 6 mm
Hohlschaft-Steckschlüssel mit Kraftformheft, Schlüsselweite: 6 mm
Hohlschaft-Steckschlüssel mit Kraftformheft, Schlüsselweite: 6 mm
Hohlschaft-Steckschlüssel mit Kraftformheft, Schlüsselweite: 6 mm

Ausführung: Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen erleichtert das Übertragen des Drehmomentes und wirkt somit hand- und armschonend. Klinge als Hohlschaft ausgeführt, nicromatt verchromt. Hohlschaft ermöglicht Verschraubungen auch bei überstehenden Gewindestangen. - ganze Länge: 188 mm - Klingenlänge: 90 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
173,000x30,000x32,000 mm
Gewicht
0,059 kg
Dicke
32,000
Länge
173,000
Statistische Warennummer
82041100
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
WERA
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Hohlschaft-Steckschlüssel mit Kraftformheft, Schlüsselweite: 6 mm
Hohlschaft-Steckschlüssel mit Kraftformheft, Schlüsselweite: 6 mm
Hohlschaft-Steckschlüssel mit Kraftformheft, Schlüsselweite: 6 mm
Hohlschaft-Steckschlüssel mit Kraftformheft, Schlüsselweite: 6 mm