Hohlschaft-Steckschlüssel-Satz mit Kraftformheft, 7-teilig

622455

Hohlschaft-Steckschlüssel-Satz mit Kraftformheft, 7-teilig
Hohlschaft-Steckschlüssel-Satz mit Kraftformheft, 7-teilig

Ausführung: Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen erleichtert das Übertragen des Drehmomentes und wirkt somit hand- und armschonend. Klinge als Hohlschaft ausgeführt, nicromatt verchromt. Hohlschaft ermöglicht Verschraubungen auch bei überstehenden Gewindestangen. - Inhalt: - je 1 St. Nr. 622450: Gr. 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 13

Merkmale
Details
Abmessungen
316,000x160,000x45,000 mm
Gewicht
0,701 kg
Dicke
45,000
Länge
316,000
Statistische Warennummer
82041100
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
WERA
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Hohlschaft-Steckschlüssel-Satz mit Kraftformheft, 7-teilig
Hohlschaft-Steckschlüssel-Satz mit Kraftformheft, 7-teilig