HAZET Kurze-Umschaltknarre 1/4' Länge 95 mm, 2-Komponentengriff

58264005

HAZET Kurze-Umschaltknarre 1/4' Länge 95 mm, 2-Komponentengriff
HAZET Kurze-Umschaltknarre 1/4' Länge 95 mm, 2-Komponentengriff

Knarre 1/4"-Vierkant-Antrieb 6,3 DIN 3120 - Ausführung: Umschaltknarre in extra kurzer Kompaktausführung - für enge Bauräume - Rechts/Links umschaltbar

Merkmale
Details
EAN
4000896158218
Abmessungen
0
Gewicht
0,066 kg
Länge
92 mm
Statistische Warennummer
82041100
Ursprungsland
DE
Werkstoff
CR-V-ST
Normnummer
DIN 3122
Verpackungsmengeneinheit
1 Stück
Hersteller
HAZET
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
HAZET Kurze-Umschaltknarre 1/4' Länge 95 mm, 2-Komponentengriff
HAZET Kurze-Umschaltknarre 1/4' Länge 95 mm, 2-Komponentengriff