Gelenk-Steckschlüssel, Schlüsselweite: 19 mm

622800 19

Gelenk-Steckschlüssel, Schlüsselweite: 19 mm
Gelenk-Steckschlüssel, Schlüsselweite: 19 mm

Ausführung: T-Griff ist als Gleitgriff ausgeführt mit Endsicherung gegen Herausrutschen. Mit schwenkbarem Gelenkkopf (Drehwinkel 50°, Arbeitswinkel bis 90°). Die Gelenkstellung wird durch integrierte Feder sicher gehalten. - Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. - Schlüssellänge: 500 mm - Gleitgrifflänge: 230 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
502,000x27,000x27,000 mm
Gewicht
0,893 kg
Dicke
27,000
Länge
502,000
Statistische Warennummer
82041100
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
BETA
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Gelenk-Steckschlüssel, Schlüsselweite: 19 mm
Gelenk-Steckschlüssel, Schlüsselweite: 19 mm