GEDORE Schlag-Ringschlüssel 41 mm DIN 7444

52047041

GEDORE Schlag-Ringschlüssel 41 mm DIN 7444
GEDORE Schlag-Ringschlüssel 41 mm DIN 7444

Schlag-Ringschlüssel - gesenkgeschmiedet - kurzer Schaft mit verstärktem Blockende - Doppelsechskant-Geometrie mit UD-Profil - Vorteil: geeignet für schwere Montagen - kurze Ausführung für Handhabung in engen Einbauräumen - hochbelastbar mit großer Kraftübertragung - Belastungsverteilung durch UD-Profil - geschmiedeter Stahl mit hoher Materialfestigkeit und verringerter Rissempfindlichkeit

Merkmale
Details
EAN
4010886647554
Abmessungen
0
Gewicht
0,781 kg
Dicke
20.5 mm
Länge
225 mm
Statistische Warennummer
82041100
Ursprungsland
DE
Werkstoff
CR-V-ST
Normnummer
DIN 7444
Verpackungsmengeneinheit
1 Stück
Hersteller
GEDORE
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
GEDORE Schlag-Ringschlüssel 41 mm DIN 7444
GEDORE Schlag-Ringschlüssel 41 mm DIN 7444