Feinzahnknarre umschaltbar, 3/8 Zoll

635150

Feinzahnknarre umschaltbar, 3/8 Zoll
Feinzahnknarre umschaltbar, 3/8 Zoll

Ausführung: Mit Umschaltscheibe für Rechts- und Linksgang, Arbeitswinkel 6°. - Norm: Außenvierkante nach DIN 3120-A 10 mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach DIN 3120-C 10 mit Rillen. - Werkstoff: Chrome-Alloy-Steel, verchromt. - Passend für: Handbetätigte Einsätze. - Hinweis Werbetext: - Antriebs-Vierkant: 3/8 Zoll - ganze Länge: 194 mm - Zähnezahl: 60

Merkmale
Details
Abmessungen
239,000x86,000x34,000 mm
Gewicht
0,248 kg
Dicke
34,000
Länge
239,000
Statistische Warennummer
82042000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
STAHLWILLE
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Feinzahnknarre umschaltbar, 3/8 Zoll
Feinzahnknarre umschaltbar, 3/8 Zoll