Elektronischer Drehmomentschlüssel, maximales Drehmoment: 200 N·m

655345 200

Elektronischer Drehmomentschlüssel, maximales Drehmoment: 200 N·m
Elektronischer Drehmomentschlüssel, maximales Drehmoment: 200 N·m
Elektronischer Drehmomentschlüssel, maximales Drehmoment: 200 N·m
Elektronischer Drehmomentschlüssel, maximales Drehmoment: 200 N·m
Elektronischer Drehmomentschlüssel, maximales Drehmoment: 200 N·m
Elektronischer Drehmomentschlüssel, maximales Drehmoment: 200 N·m

Ausführung: Maßeinheiten: N·m, lbf·ft, lbf·in, kgf·m. Robuster Drehmomentschlüssel mit stoßfestem Gehäuse, 2K-Griff, großem Display und umschaltbarer Knarre. Einfache Bedienung über große Einstelltasten. Durch ein optisches und akustisches Signal wird das Erreichen des Solldrehmomentes sichtbar und hörbar angezeigt. Zwei Arbeitsmodi mit Spitzenwertanzeige und mitlaufender Anzeige stehen zur Auswahl. Der Arbeitsspeicher kann bis zu 50 Anzugswerte speichern. - Robuste Einsteckknarre mit Umschaltrad. - Verwendung: Drehmomentkontrolle; kontrollierter Schraubenanzug bei Einzelverschraubungen oder Kleinserien. - Norm: Geprüft nach DIN EN ISO 6789. - Genauigkeit: Im Uhrzeigersinn ±2 %, entgegen dem Uhrzeigersinn ±3 %. - Hinweis: Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789. - Hinweis Werbetext: - Anzugrichtung: Rechts- und Linksanzug - Messgenauigkeit Drehmoment: ±2 % - Messgenauigkeit Drehmoment: ±3 % - Werkzeug austauschbar: Einsteckwerkzeug - Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers - Kalibrierung: O3 - Gesamtlänge L: 545 mm - Drehmomentbereich: 40 - 200 N·m - Auflösung: 0,1 N·m - Gewicht: 2170 g - Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l 2 ]: 25 mm - Antriebs-Vierkant: 1/2 Zoll

Merkmale
Details
Abmessungen
670,000x121,000x62,000 mm
Gewicht
2,262 kg
Dicke
62,000
Länge
670,000
Statistische Warennummer
82041100
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Elektronischer Drehmomentschlüssel, maximales Drehmoment: 200 N·m
Elektronischer Drehmomentschlüssel, maximales Drehmoment: 200 N·m
Elektronischer Drehmomentschlüssel, maximales Drehmoment: 200 N·m
Elektronischer Drehmomentschlüssel, maximales Drehmoment: 200 N·m
Elektronischer Drehmomentschlüssel, maximales Drehmoment: 200 N·m
Elektronischer Drehmomentschlüssel, maximales Drehmoment: 200 N·m