Einsatz für Torx, 1/2 Zoll, Torx-Profil: TX20
643650 TX20
Ausführung: Aufwändige Herstellung aus zwei Teilen. Optimal gehärteter Körper zum Aufnehmen und Weiterleiten der Antriebsenergie. Eng tolerierte Vierkante für sicheren und stabilen Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkante nach DIN 3120. - Werkstoff: Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt. Dorn aus zähhartem Material mit hoher Härte, blank. - Antriebs-Vierkant: 1/2 Zoll - Profilmaß A: 3,8 mm - ⌀ antriebseitig: 22,7 mm - Länge: 55 mm
Details und Spezifikationen
- Merkmale
- Details
- Abmessungen
- 18,000x17,000x55,000 mm
- Gewicht
- 0,069 kg
- Dicke
- 55,000
- Länge
- 18,000
- Statistische Warennummer
- 82042000
- Verpackungsmengeneinheit
- 1
- Hersteller
- STAHLWILLE
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an