Einmaulschlüssel, Schlüsselweite: 9 mm

613300 9

Einmaulschlüssel, Schlüsselweite: 9 mm
Einmaulschlüssel, Schlüsselweite: 9 mm

Ausführung: Gesenkgeschmiedet; Maulstellung 15°, kräftiger Schaft. - Norm: - DIN 894 - Werkstoff: Spezialstahl (Festigkeit 1200 - 1400 N/mm2). Oberfläche schwarz. - Hinweis Werbetext: - Schlüssellänge L: 105 mm - Kopfstärke h max: 4,5 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
93,000x15,000x4,000 mm
Gewicht
0,017 kg
Dicke
4,000
Länge
93,000
Statistische Warennummer
82041100
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Einmaulschlüssel, Schlüsselweite: 9 mm
Einmaulschlüssel, Schlüsselweite: 9 mm