Edelstahl Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase, für Muttern-Außen-⌀: 60-90 mm

627990 60-90

Edelstahl Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase, für Muttern-Außen-⌀: 60-90 mm
Edelstahl Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase, für Muttern-Außen-⌀: 60-90 mm

Ausführung: Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase. Nirosta Edelstahl rostfrei. - Verwendung: Für Nutmuttern DIN 1804 und Wälzlagermuttern DIN 981. - Werkstoff: Edelstahl, INOX - für Muttern-Außen-⌀: 60 - 90 mm - ganze Länge: 280 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
269,000x66,000x15,000 mm
Gewicht
0,355 kg
Dicke
15,000
Länge
269,000
Statistische Warennummer
82041200
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
AMF
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Edelstahl Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase, für Muttern-Außen-⌀: 60-90 mm
Edelstahl Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase, für Muttern-Außen-⌀: 60-90 mm