Drehstift, abgestuft, ganze Länge: 180 mm

621800 180

Drehstift, abgestuft, ganze Länge: 180 mm
Drehstift, abgestuft, ganze Länge: 180 mm

Verwendung: Durch abgestufte Form passt ein Drehstift für mehrere Steckschlüssel-Größen. - Norm: Ähnlich DIN 900 C. - Werkstoff: Spezialstahl, verchromt. - Hinweis Werbetext: - ⌀: 6 mm - ⌀: 8 mm - ⌀: 10 mm - ⌀: 12 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
178,000x12,000x12,000 mm
Gewicht
0,121 kg
Dicke
12,000
Länge
178,000
Statistische Warennummer
73182900
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Drehstift, abgestuft, ganze Länge: 180 mm
Drehstift, abgestuft, ganze Länge: 180 mm