Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, maximales Drehmoment: 25 N·m

656050 25

Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, maximales Drehmoment: 25 N·m
Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, maximales Drehmoment: 25 N·m
Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, maximales Drehmoment: 25 N·m
Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, maximales Drehmoment: 25 N·m
Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, maximales Drehmoment: 25 N·m
Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, maximales Drehmoment: 25 N·m

Ausführung: Handlicher und sehr kompakter, einarmiger Drehmomentschlüssel, einstellbar durch Skala und selbstauslösend. Extrem hohe Wiederholgenauigkeit, da ausschließlich hochwertige Materialien verwendet und Verschleißteile wie Druckfedern speziell vorbehandelt bzw. sortiert werden. Durch Umschalten der Knarre ist Rechts- und Linksanzug möglich. Ein hör- und fühlbarer „Klickeffekt“ gewährleistet eine besonders komfortable und genaue Einstellung des gewünschten Drehmomentwertes. Fest eingebaute Umschaltknarre mit Auswerfer - für Rechts- und Linksanzug. Maßeinheiten: N·m - Funktion: Der Schlüssel löst „signalgebend“ (deutlich hörbar und signifikant fühlbar) aus und ist sofort wieder einsatzbereit. - Verwendung: Für mittlere bis größere Serien. - Norm: Geprüft nach DIN EN ISO 6789. - Genauigkeit: - Vom angezeigten Wert nur bei Rechtsanzug: ±3 % - Hinweis: DAkkS-Kalibrierung möglich. Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789. - Hinweis Werbetext: - Anzugrichtung: Rechts- und Linksanzug - Messgenauigkeit Drehmoment: ±3 % - Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers - Kalibrierung: O1 - Gesamtlänge L: 242 mm - Drehmomentbereich: 2,5 - 25 N·m - Skalenteilung 1 Teilstrich =: 0,25 N·m - Gewicht: 400 g - Antriebs-Vierkant: 1/4 Zoll

Merkmale
Details
Abmessungen
242,000x48,000x50,000 mm
Gewicht
0,397 kg
Dicke
50,000
Länge
242,000
Statistische Warennummer
82041100
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, maximales Drehmoment: 25 N·m
Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, maximales Drehmoment: 25 N·m
Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, maximales Drehmoment: 25 N·m
Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, maximales Drehmoment: 25 N·m
Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, maximales Drehmoment: 25 N·m
Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, maximales Drehmoment: 25 N·m