Drehmomentschlüssel QuickSelect mit Verstellsicherung und Einsteckknarre, maximales Drehmoment: 50 N·m

657095 50

Drehmomentschlüssel QuickSelect mit Verstellsicherung und Einsteckknarre, maximales Drehmoment: 50 N·m
Drehmomentschlüssel QuickSelect mit Verstellsicherung und Einsteckknarre, maximales Drehmoment: 50 N·m
Drehmomentschlüssel QuickSelect mit Verstellsicherung und Einsteckknarre, maximales Drehmoment: 50 N·m
Drehmomentschlüssel QuickSelect mit Verstellsicherung und Einsteckknarre, maximales Drehmoment: 50 N·m
Drehmomentschlüssel QuickSelect mit Verstellsicherung und Einsteckknarre, maximales Drehmoment: 50 N·m
Drehmomentschlüssel QuickSelect mit Verstellsicherung und Einsteckknarre, maximales Drehmoment: 50 N·m

Ausführung: Stabiler, kompakter, einarmiger Drehmomentschlüssel, voreinstellbar nach Skala und selbstauslösend. Die Genauigkeit bleibt über zigtausend Anzüge bestehen, da für alle Verschleißteile hochwertiges Material verwendet und der Biegestab beim Arbeiten nur kurz belastet wird. Gehäuse und Griff aus stabilem Rechteckrohr. Skalen nachjustierbar. Linksanzug durch Umstecken der Einsteckwerkzeuge. Mit Einsteckknarre umschaltbar. - Maßeinheiten: N·m, lbf·ft. - Vorteil: Voreinstellbar nach Skala und durch abnehmbaren Stellknopf gegen weitere Verstellung sicherbar. Optional kann der Schlüssel durch mitgelieferte Sicherungsschraube und Aufkleber vor Manipulation gesichert werden. - Funktion: Wird beim Einsatz des Schlüssels der eingestellte Wert erreicht, löst der Schlüssel „signalgebend“ (hör- und fühlbar) aus und ist sofort wieder betriebsbereit. - Verwendung: Da das Drehmoment sehr schnell verändert werden kann, ideal für Reparaturen und kleine Serien. - Norm: Geprüft nach DIN EN ISO 6789. - Hinweis: Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789. - Hinweis Werbetext: - Anzugrichtung: Rechts- und Linksanzug - Messgenauigkeit Drehmoment: ±3 % - Werkzeug austauschbar: Einsteckwerkzeug - Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers - Kalibrierung: O1 - Gesamtlänge L: 363,5 mm - Drehmomentbereich: 10 - 50 N·m - Drehmomentbereich: 7 - 37 lbf·ft - Skalenteilung 1 Teilstrich =: 0,25 N·m - Gewicht: 1050 g - Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l 2 ]: 17,5 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
0,000x0,000x0,000 mm
Gewicht
0,001 kg
Dicke
0,000
Länge
0,000
Statistische Warennummer
82041100
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
STAHLWILLE
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Drehmomentschlüssel QuickSelect mit Verstellsicherung und Einsteckknarre, maximales Drehmoment: 50 N·m
Drehmomentschlüssel QuickSelect mit Verstellsicherung und Einsteckknarre, maximales Drehmoment: 50 N·m
Drehmomentschlüssel QuickSelect mit Verstellsicherung und Einsteckknarre, maximales Drehmoment: 50 N·m
Drehmomentschlüssel QuickSelect mit Verstellsicherung und Einsteckknarre, maximales Drehmoment: 50 N·m
Drehmomentschlüssel QuickSelect mit Verstellsicherung und Einsteckknarre, maximales Drehmoment: 50 N·m
Drehmomentschlüssel QuickSelect mit Verstellsicherung und Einsteckknarre, maximales Drehmoment: 50 N·m