Drehmoment-Schraubendreher ohne Skala, Wechselklingenaufnahme, maximales Drehmoment: 1600 cN·m

659908 1600

Drehmoment-Schraubendreher ohne Skala, Wechselklingenaufnahme, maximales Drehmoment: 1600 cN·m
Drehmoment-Schraubendreher ohne Skala, Wechselklingenaufnahme, maximales Drehmoment: 1600 cN·m
Drehmoment-Schraubendreher ohne Skala, Wechselklingenaufnahme, maximales Drehmoment: 1600 cN·m
Drehmoment-Schraubendreher ohne Skala, Wechselklingenaufnahme, maximales Drehmoment: 1600 cN·m

Ausführung: Kraftheft mit hautfreundlicher, griffiger Haptoprene-Oberfläche ermöglicht problemlos die Übertragung des erforderlichen Drehmoments, selbst mit nassen oder öligen Händen. Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments löst der Schraubendreher gut hör- und fühlbar aus und ist sofort wieder einsatzbereit. Das Lösemoment ist höher als das Anzugsmoment (Überlastschutz). Das gewünschte Drehmoment kann mit Hilfe eines Drehmomentprüfgerätes (Nr. 654300 - 654460) und eines 6-kant-Schraubendrehers SW5 (nicht im Lieferumfang enthalten) stufenlos eingestellt werden. Werkseitige Voreinstellung ab 20 Stück je Größe. - Zur Aufnahme von Wechselklingen (8 mm Nr. 659870 - 659884). Mit Pistolengriff zur Übertragung hoher Drehmomente. - Norm: Geprüft nach DIN EN ISO 6789. - Hinweis: Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789. - Hinweis Werbetext: - Anzugrichtung: Rechtsanzug - Messgenauigkeit Drehmoment: ±6 % - Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers - Kalibrierung: O6 - Kalibrierung: O7 - Messgenauigkeit Drehmoment: ±6 % - Gesamtlänge L: 126 mm - eingestelltes Drehmoment: 10 N·m - Drehmomentbereich: 320 - 1600 cN·m - Drehmomentbereich: 3,2 - 16 N·m - passende Wechselklingen: 8 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
168,000x124,000x50,000 mm
Gewicht
0,268 kg
Dicke
50,000
Länge
168,000
Statistische Warennummer
82054000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Drehmoment-Schraubendreher ohne Skala, Wechselklingenaufnahme, maximales Drehmoment: 1600 cN·m
Drehmoment-Schraubendreher ohne Skala, Wechselklingenaufnahme, maximales Drehmoment: 1600 cN·m
Drehmoment-Schraubendreher ohne Skala, Wechselklingenaufnahme, maximales Drehmoment: 1600 cN·m
Drehmoment-Schraubendreher ohne Skala, Wechselklingenaufnahme, maximales Drehmoment: 1600 cN·m