Drehmoment-Aufnehmer für TTS-2000, maximales Drehmoment: 68 N·m

654910 68

Drehmoment-Aufnehmer für TTS-2000, maximales Drehmoment: 68 N·m
Drehmoment-Aufnehmer für TTS-2000, maximales Drehmoment: 68 N·m
Drehmoment-Aufnehmer für TTS-2000, maximales Drehmoment: 68 N·m
Drehmoment-Aufnehmer für TTS-2000, maximales Drehmoment: 68 N·m
Drehmoment-Aufnehmer für TTS-2000, maximales Drehmoment: 68 N·m
Drehmoment-Aufnehmer für TTS-2000, maximales Drehmoment: 68 N·m

Ausführung: Durch den eingebauten SMART-Chip, der die Sensorerkennung speichert, ist sichergestellt, dass alle Systemkomponenten untereinander ausgetauscht werden können. Diese Drehmoment-Aufnehmer halten einer mechanischen Überlastung bis zu 150% des Nennwertes stand. Bei Erreichen von 110% des Nennwertes gibt der Aufnehmer ein akustisches Warnsignal ab, darüber hinaus erscheint ein optischer Warnhinweis auf dem Display des Anzeigegerätes. Die Drehmoment-Aufnehmer sind mit einem langlebigen und verdrehsicherem Kabel ausgestattet, das problemlos ausgetauscht werden kann. - Norm: Vierkantantriebe nach DIN 3120 / ISO1174-1. - Hinweis Werbetext: - Anzugrichtung: Rechts- und Linksanzug - Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers - Messgenauigkeit Drehmoment: ±1 % - Kalibrierung: O4 - Messgenauigkeit Drehmoment: ±1 % - Drehmomentbereich: 6,8 - 68 N·m - Länge: 83 mm - Durchmesser: 32 mm - Kabellänge: 1,2 m - Gewicht: 0,25 kg

Merkmale
Details
Abmessungen
195,000x61,000x63,000 mm
Gewicht
0,248 kg
Dicke
63,000
Länge
195,000
Statistische Warennummer
90319000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
JETCO TORQUE TOOLS LLC
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Drehmoment-Aufnehmer für TTS-2000, maximales Drehmoment: 68 N·m
Drehmoment-Aufnehmer für TTS-2000, maximales Drehmoment: 68 N·m
Drehmoment-Aufnehmer für TTS-2000, maximales Drehmoment: 68 N·m
Drehmoment-Aufnehmer für TTS-2000, maximales Drehmoment: 68 N·m
Drehmoment-Aufnehmer für TTS-2000, maximales Drehmoment: 68 N·m
Drehmoment-Aufnehmer für TTS-2000, maximales Drehmoment: 68 N·m