Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, verchromt, Schlüsselweite: 12X13 mm

615950 12X13

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, verchromt, Schlüsselweite: 12X13 mm
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, verchromt, Schlüsselweite: 12X13 mm

Ausführung: Im Gesenk geschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten. HOLEX - mit ovalem Schaft. - Norm: DIN 838 / ISO 3318 - Werkstoff: HOLEX - Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. - Hinweis Werbetext: - Schlüssellänge L: 216 mm - maximaler Ring-⌀ D 1 max: 20 mm - maximaler Ring-⌀ D 2 max: 21 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
223,000x32,000x19,000 mm
Gewicht
0,118 kg
Dicke
19,000
Länge
223,000
Statistische Warennummer
82041100
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, verchromt, Schlüsselweite: 12X13 mm
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, verchromt, Schlüsselweite: 12X13 mm