Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, phosphatiert, Schlüsselweite: 36X41 mm

615900 36X41

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, phosphatiert, Schlüsselweite: 36X41 mm
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, phosphatiert, Schlüsselweite: 36X41 mm

Ausführung: Im Gesenk geschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten. HOLEX - mit ovalem Schaft. - Norm: DIN 838 / ISO 3318 - Werkstoff: HOLEX - Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert. - Hinweis Werbetext: - Schlüssellänge L: 440 mm - maximaler Ring-⌀ D 1 max: 53 mm - maximaler Ring-⌀ D 2 max: 60 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
456,000x55,000x50,000 mm
Gewicht
1,243 kg
Dicke
50,000
Länge
456,000
Statistische Warennummer
82041100
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, phosphatiert, Schlüsselweite: 36X41 mm
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, phosphatiert, Schlüsselweite: 36X41 mm