Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, Schlüsselweite: 18X21 mm

615700 18X21

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, Schlüsselweite: 18X21 mm
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, Schlüsselweite: 18X21 mm

Ausführung: Im Gesenk geschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten. GARANT - mit griffigem handlichem Profilschaft. Besonders langlebig und extrem belastbar. Ringseiten mit AS-drive Profil. - Norm: DIN 838 / ISO 3318 - Werkstoff: GARANT - Chrome-Alloy-Steel; verchromt (abplatzsicher); Rundfinish-Oberfläche. - Hinweis: AS-drive - das besondere Profil. Ein extrem passgenaues Profil - für Luft- und Raumfahrt entwickelt. Alle GARANT- und STAHLWILLE- Werkzeuge sind mit diesem Profil ausgestattet - erkennbar an dem AS-drive-Zeichen. Vorteile:Schrauben werden an den Flanken gegriffen. - Die Schrauben werden geschont. - Längere Lebensdauer der Schraube.Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug. - Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung. - Hinweis Werbetext: - Schlüssellänge L: 300 mm - maximaler Ring-⌀ D 1 max: 28 mm - maximaler Ring-⌀ D 2 max: 32 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
310,000x32,000x29,000 mm
Gewicht
0,288 kg
Dicke
29,000
Länge
310,000
Statistische Warennummer
82041100
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, Schlüsselweite: 18X21 mm
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, Schlüsselweite: 18X21 mm