Doppelmaulschlüssel, verchromt, Schlüsselweiten: 16X17 mm

610950 16X17

Doppelmaulschlüssel, verchromt, Schlüsselweiten: 16X17 mm
Doppelmaulschlüssel, verchromt, Schlüsselweiten: 16X17 mm

Ausführung: Im Gesenk geschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten. Mit ovalem Schaft. - Norm: DIN 3110 / ISO 3318 - Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. - Hinweis Werbetext: - Schlüssellänge L: 201 mm - maximale Maulbreite b1: 36 mm - maximale Maulbreite b2: 39 mm - maximale Maulhöhe h: 6 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
202,000x35,000x7,000 mm
Gewicht
0,125 kg
Dicke
7,000
Länge
202,000
Statistische Warennummer
82041100
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Doppelmaulschlüssel, verchromt, Schlüsselweiten: 16X17 mm
Doppelmaulschlüssel, verchromt, Schlüsselweiten: 16X17 mm