Doppelmaulschlüssel, phosphatiert, Schlüsselweiten: 24X26 mm

610900 24X26

Doppelmaulschlüssel, phosphatiert, Schlüsselweiten: 24X26 mm
Doppelmaulschlüssel, phosphatiert, Schlüsselweiten: 24X26 mm

Ausführung: Im Gesenk geschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten. Mit ovalem Schaft. - Norm: DIN 3110 / ISO 3318 - Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert. - Hinweis Werbetext: - Schlüssellänge L: 265 mm - maximale Maulbreite b1: 54 mm - maximale Maulbreite b2: 58 mm - maximale Maulhöhe h: 9 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
264,000x53,000x12,000 mm
Gewicht
0,35 kg
Dicke
12,000
Länge
264,000
Statistische Warennummer
82041100
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Doppelmaulschlüssel, phosphatiert, Schlüsselweiten: 24X26 mm
Doppelmaulschlüssel, phosphatiert, Schlüsselweiten: 24X26 mm