Abknickender Drehmomentschlüssel mit Skala, maximales Drehmoment: 5 N·m

657735 5

Abknickender Drehmomentschlüssel mit Skala, maximales Drehmoment: 5 N·m
Abknickender Drehmomentschlüssel mit Skala, maximales Drehmoment: 5 N·m

Ausführung: Einarmiger Drehmomentschlüssel, einstellbar durch Skala und selbstauslösend. Der abknickende Auslösemechanismus macht ungewolltes Überziehen äußerst unwahrscheinlich. Linksanzug durch Umstecken der Einsteckwerkzeuge. Maßeinheiten: N·m - Funktion: Bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts lenkt der Schlüssel deutlich fühlbar aus und ist dann sofort wieder einsatzbereit. Durch die Langwegauslösung wird dem Anwender eindeutig signalisiert, dass der eingestellte Wert erreicht wurde. - Verwendung: Zum kontrollierten Schraubenanzug mit voreingestelltem Drehmoment bei Serienarbeiten. - Norm: Geprüft nach DIN EN ISO 6789. - Genauigkeit: - ±6 % vom eingestellten Wert. - Hinweis: Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789. - Passende Einsteckwerkzeuge Nr. 657580 - 657950. - Hinweis Werbetext: - Anzugrichtung: Rechts- und Linksanzug - Messgenauigkeit Drehmoment: ±6 % - Werkzeug austauschbar: Einsteckwerkzeug - Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers - Kalibrierung: O1 - Gesamtlänge L: 230 mm - Drehmomentbereich: 1 - 5 N·m - Skalenteilung 1 Teilstrich =: 0,025 N·m - Gewicht: 290 g - Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l 2 ]: 18,3 mm - Aufnahme für Einsteckwerkzeug: 9x12 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
247,000x51,000x50,000 mm
Gewicht
0,405 kg
Dicke
50,000
Länge
247,000
Statistische Warennummer
82041100
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Abknickender Drehmomentschlüssel mit Skala, maximales Drehmoment: 5 N·m
Abknickender Drehmomentschlüssel mit Skala, maximales Drehmoment: 5 N·m