6-kant-Winkelschraubendreher vernickelt, Sechskant: 7 mm
626037 7
Ausführung: Oberfläche vernickelt. Abgewinkelter Schaft; nach DIN 911 / DIN ISO 2936. Chrom-Vanadium-Stahl, Stirnflächen plan bearbeitet und gefast. - Schenkellänge: 102x41 mm
Details und Spezifikationen
- Merkmale
- Details
- Abmessungen
- 98,000x35,000x7,000 mm
- Gewicht
- 0,042 kg
- Dicke
- 7,000
- Länge
- 98,000
- Statistische Warennummer
- 82054000
- Verpackungsmengeneinheit
- 1
- Hersteller
- HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an