6-kant-Winkelschraubendreher vernickelt, Sechskant: 11 mm

626037 11

6-kant-Winkelschraubendreher vernickelt, Sechskant: 11 mm
6-kant-Winkelschraubendreher vernickelt, Sechskant: 11 mm

Ausführung: Oberfläche vernickelt. Abgewinkelter Schaft; nach DIN 911 / DIN ISO 2936. Chrom-Vanadium-Stahl, Stirnflächen plan bearbeitet und gefast. - Schenkellänge: 129x53 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
123,000x53,000x12,000 mm
Gewicht
0,125 kg
Dicke
12,000
Länge
123,000
Statistische Warennummer
82054000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
6-kant-Winkelschraubendreher vernickelt, Sechskant: 11 mm
6-kant-Winkelschraubendreher vernickelt, Sechskant: 11 mm