6-kant-Winkelschraubendreher vernickelt, Sechskant: 1/8 Zoll

626039 1/8

6-kant-Winkelschraubendreher vernickelt, Sechskant: 1/8 Zoll
6-kant-Winkelschraubendreher vernickelt, Sechskant: 1/8 Zoll

Ausführung: Abgewinkelter Schaft; in Anlehnung an DIN 911 / DIN ISO 2936 / ASME B18.3. Chrom-Vanadium-Stahl, Stirnflächen plan bearbeitet und gefast. Oberfläche vernickelt. - Schenkellänge: 66x23 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
65,000x22,000x4,000 mm
Gewicht
0,005 kg
Dicke
4,000
Länge
65,000
Statistische Warennummer
82054000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
6-kant-Winkelschraubendreher vernickelt, Sechskant: 1/8 Zoll
6-kant-Winkelschraubendreher vernickelt, Sechskant: 1/8 Zoll