6-kant-Winkelschraubendreher mit Haltekugel, verchromt, Sechskant: 6 mm

627128 6

6-kant-Winkelschraubendreher mit Haltekugel, verchromt, Sechskant: 6 mm
6-kant-Winkelschraubendreher mit Haltekugel, verchromt, Sechskant: 6 mm
6-kant-Winkelschraubendreher mit Haltekugel, verchromt, Sechskant: 6 mm
6-kant-Winkelschraubendreher mit Haltekugel, verchromt, Sechskant: 6 mm
6-kant-Winkelschraubendreher mit Haltekugel, verchromt, Sechskant: 6 mm
6-kant-Winkelschraubendreher mit Haltekugel, verchromt, Sechskant: 6 mm

Ausführung: Die federnde Haltekugel aus hochwertigem Stahl hält aufgesteckte Schrauben in allen Lagen sicher fest, selbst bei gekippter Schraube. Diese Haltefunktion macht die Schraubendreher zum idealen Werkzeug, besonders dann, wenn Schrauben in waagerechte, schräg nach oben oder unten verlaufende oder aber tiefe Grundlöcher eingeführt und verschraubt werden sollen. - Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet (zähhart), Oberfläche verchromt. - Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet (zähhart) - Schenkellänge: 180x32 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
190,000x35,000x7,000 mm
Gewicht
0,05 kg
Dicke
7,000
Länge
190,000
Statistische Warennummer
82054000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
6-kant-Winkelschraubendreher mit Haltekugel, verchromt, Sechskant: 6 mm
6-kant-Winkelschraubendreher mit Haltekugel, verchromt, Sechskant: 6 mm
6-kant-Winkelschraubendreher mit Haltekugel, verchromt, Sechskant: 6 mm
6-kant-Winkelschraubendreher mit Haltekugel, verchromt, Sechskant: 6 mm
6-kant-Winkelschraubendreher mit Haltekugel, verchromt, Sechskant: 6 mm
6-kant-Winkelschraubendreher mit Haltekugel, verchromt, Sechskant: 6 mm