6-kant-Winkelschraubendreher lang vernickelt, Sechskant: 7 mm

626105 7

6-kant-Winkelschraubendreher lang vernickelt, Sechskant: 7 mm
6-kant-Winkelschraubendreher lang vernickelt, Sechskant: 7 mm

Ausführung: Abgewinkelter Schaft nach DIN ISO 2936 L, Stirnflächen plan bearbeitet und gefast. Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet (zähhart). Oberfläche vernickelt. - Schenkellänge: 197x41 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
196,000x35,000x10,000 mm
Gewicht
0,072 kg
Dicke
10,000
Länge
196,000
Statistische Warennummer
82054000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
6-kant-Winkelschraubendreher lang vernickelt, Sechskant: 7 mm
6-kant-Winkelschraubendreher lang vernickelt, Sechskant: 7 mm