6-kant-Winkelschraubendreher, lang verchromt, Sechskant: 3 mm

627190 3

6-kant-Winkelschraubendreher, lang verchromt, Sechskant: 3 mm
6-kant-Winkelschraubendreher, lang verchromt, Sechskant: 3 mm

Ausführung: Abgewinkelter Schaft; Kugelkopf bis zu einer Neigung von 30° schräg ansetzbar. Höchstmögliche Härte bei besonderer Zähigkeit durch PB Swiss-Tools-Sonderlegierung. Oberfläche verchromt. - Vorteil: Durch die Kordelung erhöht sich die Griffigkeit in nasser oder öliger Umgebung und steigert dadurch die Sicherheit. - Schenkellänge: 130x24 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
130,000x24,000x4,000 mm
Gewicht
0,014 kg
Dicke
4,000
Länge
130,000
Statistische Warennummer
82054000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
PB SWISS TOOLS
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
6-kant-Winkelschraubendreher, lang verchromt, Sechskant: 3 mm
6-kant-Winkelschraubendreher, lang verchromt, Sechskant: 3 mm