6-kant-Winkelschraubendreher, lang phosphatiert, Sechskant: 1,5 mm

627325 1,5

6-kant-Winkelschraubendreher, lang phosphatiert, Sechskant: 1,5 mm
6-kant-Winkelschraubendreher, lang phosphatiert, Sechskant: 1,5 mm

Ausführung: Abgewinkelter Schaft; Kugelkopf bis zu einer Neigung von 30° schräg ansetzbar. Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet (zähhart), Oberfläche phosphatiert. - Schenkellänge: 91,5x15,5 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
90,000x15,000x1,000 mm
Gewicht
0,001 kg
Dicke
1,000
Länge
90,000
Statistische Warennummer
82054000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
6-kant-Winkelschraubendreher, lang phosphatiert, Sechskant: 1,5 mm
6-kant-Winkelschraubendreher, lang phosphatiert, Sechskant: 1,5 mm