6-kant-Schraubendreher zöllig gerade, mit Kraftheft 3/8 Zoll

627502 3/8

6-kant-Schraubendreher zöllig gerade, mit Kraftheft 3/8 Zoll
6-kant-Schraubendreher zöllig gerade, mit Kraftheft 3/8 Zoll

Mehrkomponenten-Kraftheft. Kern aus schlagfestem Kunststoff mit drehmoment- und komfortoptimierter Griffzone. Sechskantklinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet (zähhart), Oberfläche verchromt.

Merkmale
Details
Abmessungen
221,000x33,000x32,000 mm
Gewicht
0,163 kg
Dicke
32,000
Länge
221,000
Statistische Warennummer
82054000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
6-kant-Schraubendreher zöllig gerade, mit Kraftheft 3/8 Zoll
6-kant-Schraubendreher zöllig gerade, mit Kraftheft 3/8 Zoll