6-kant-Schraubendreher mit Quergriff und Kugelkopf, Sechskant: 10 mm

627484 10

6-kant-Schraubendreher mit Quergriff und Kugelkopf, Sechskant: 10 mm
6-kant-Schraubendreher mit Quergriff und Kugelkopf, Sechskant: 10 mm

Ausführung: Komfortabler Mehrkomponenten-Quergriff aus Kunststoff. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit Kugelkopf. Quergriff mit Seitenabtrieb. - Klingenlänge: 200 mm - ganze Länge: 235 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
234,000x135,000x27,000 mm
Gewicht
0,243 kg
Dicke
27,000
Länge
234,000
Statistische Warennummer
82054000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
6-kant-Schraubendreher mit Quergriff und Kugelkopf, Sechskant: 10 mm
6-kant-Schraubendreher mit Quergriff und Kugelkopf, Sechskant: 10 mm