6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll, Sechskant: 7 mm

637620 7

6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll, Sechskant: 7 mm
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll, Sechskant: 7 mm

Ausführung: Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkante nach DIN 3120. Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl, blank. - Norm: DIN 7422 - Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. - Hinweis Werbetext: - Antriebs-Vierkant: 3/8 Zoll - ⌀ antriebseitig: 19 mm - Länge: 46 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
46,000x17,000x22,000 mm
Gewicht
0,044 kg
Dicke
22,000
Länge
46,000
Statistische Warennummer
82042000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll, Sechskant: 7 mm
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll, Sechskant: 7 mm