6-kant-Einsatz 1/4 Zoll, Schlüsselweite: 7 mm

631029 7

6-kant-Einsatz 1/4 Zoll, Schlüsselweite: 7 mm
6-kant-Einsatz 1/4 Zoll, Schlüsselweite: 7 mm

Ausführung: Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D6,3. Eng tolerierte Schlüsselweiten mit HT-Drive Profil schonen Schraubenköpfe und Muttern. Dünnwandig für Arbeiten auch an engsten Stellen. - Norm: DIN 3124-S - Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. - Hinweis Werbetext: - Antriebs-Vierkant: 1/4 Zoll - ⌀ abtriebsseitig: 10,8 mm - Länge: 25 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
23,000x10,000x12,000 mm
Gewicht
0,011 kg
Dicke
12,000
Länge
23,000
Statistische Warennummer
82042000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
6-kant-Einsatz 1/4 Zoll, Schlüsselweite: 7 mm
6-kant-Einsatz 1/4 Zoll, Schlüsselweite: 7 mm