6-kant-Einsatz 1/4 Zoll, Schlüsselweite: 4,5 mm

631020 4,5

6-kant-Einsatz 1/4 Zoll, Schlüsselweite: 4,5 mm
6-kant-Einsatz 1/4 Zoll, Schlüsselweite: 4,5 mm

Ausführung: Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D6,3. - Norm: DIN 3124-S - Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. - Hinweis Werbetext: - Antriebs-Vierkant: 1/4 Zoll - ⌀ abtriebsseitig: 7,3 mm - Länge: 25 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
22,000x10,000x12,000 mm
Gewicht
0,009 kg
Dicke
12,000
Länge
22,000
Statistische Warennummer
82042000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
6-kant-Einsatz 1/4 Zoll, Schlüsselweite: 4,5 mm
6-kant-Einsatz 1/4 Zoll, Schlüsselweite: 4,5 mm