6-kant-Einsatz, 3/8 Zoll, Schlüsselweite: 21 mm

637200 21

6-kant-Einsatz, 3/8 Zoll, Schlüsselweite: 21 mm
6-kant-Einsatz, 3/8 Zoll, Schlüsselweite: 21 mm

Ausführung: Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkante nach DIN 3120. Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Eng tolerierte Schlüsselweiten mit Schrauben und Muttern schonendem AS-Drive Profil. Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Passgenauigkeit. Rundfinish-Oberfläche. - Norm: DIN 3124 - Werkstoff: HPQ-Hochleistungsstahl, abplatzsicher über Nickel verchromt. - Hinweis Werbetext: - Antriebs-Vierkant: 3/8 Zoll - ⌀ abtriebsseitig: 27,7 mm - Länge: 34 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
33,000x27,000x29,000 mm
Gewicht
0,071 kg
Dicke
29,000
Länge
33,000
Statistische Warennummer
82042000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
STAHLWILLE
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
6-kant-Einsatz, 3/8 Zoll, Schlüsselweite: 21 mm
6-kant-Einsatz, 3/8 Zoll, Schlüsselweite: 21 mm