6-kant-Einsatz, 3/4 Zoll, Schlüsselweite: 24 mm

644550 24

6-kant-Einsatz, 3/4 Zoll, Schlüsselweite: 24 mm
6-kant-Einsatz, 3/4 Zoll, Schlüsselweite: 24 mm

Ausführung: Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Genau tolerierte Schlüsselweiten. Innenvierkante nach DIN 3120-D 20 mit Bohrung und Entriegelungsknopf. - Norm: DIN 3124-S - Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. - Hinweis Werbetext: - Antriebs-Vierkant: 3/4 Zoll - ⌀ abtriebsseitig: 34,2 mm - Länge: 51 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
80,000x43,000x38,000 mm
Gewicht
0,224 kg
Dicke
38,000
Länge
80,000
Statistische Warennummer
82042000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
6-kant-Einsatz, 3/4 Zoll, Schlüsselweite: 24 mm
6-kant-Einsatz, 3/4 Zoll, Schlüsselweite: 24 mm