6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 28 mm

642229 28

6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 28 mm
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 28 mm

Ausführung: Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Eng tolerierte Innenvierkante für sicheren Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkante nach DIN 3120. Eng tolerierte Schlüsselweiten schonen Schraubenköpfe und Muttern. Dünnwandig für Arbeiten auch an engsten Stellen. 6-kant mit Schrauben und Muttern schonendem HT-Drive Profil. - Norm: DIN 3124 - Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. - Hinweis Werbetext: - Antriebs-Vierkant: 1/2 Zoll - ⌀ abtriebsseitig: 37,5 mm - Länge: 44 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
42,000x35,000x38,000 mm
Gewicht
0,161 kg
Dicke
38,000
Länge
42,000
Statistische Warennummer
82042000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 28 mm
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 28 mm