6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 24 mm

642229 24

6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 24 mm
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 24 mm

Ausführung: Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Eng tolerierte Innenvierkante für sicheren Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkante nach DIN 3120. Eng tolerierte Schlüsselweiten schonen Schraubenköpfe und Muttern. Dünnwandig für Arbeiten auch an engsten Stellen. 6-kant mit Schrauben und Muttern schonendem HT-Drive Profil. - Norm: DIN 3124 - Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. - Hinweis Werbetext: - Antriebs-Vierkant: 1/2 Zoll - ⌀ abtriebsseitig: 32 mm - Länge: 41 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
40,000x30,000x32,000 mm
Gewicht
0,104 kg
Dicke
32,000
Länge
40,000
Statistische Warennummer
82042000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 24 mm
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 24 mm